SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
传感器/执行器电缆
1404823
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
产品详情
| 产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm (阀插头) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | TPU |
| 材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
| 接触件材料 | CuSn |
| 电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
| 接触件表面材料 | Sn |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 24 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 阀连接器特性 | |
| 固定螺钉 | M2,5 x 27,5 |
| 状态显示 | 1只LED灯 |
| 状态显示 | 有 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
| 位数 | 3 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Sn (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| TPU (外壳) | |
| 保护电路 | 稳压二极管 |
| 电缆长度 | 10 m |
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 38.6 kg/km |
| UL AWM | 2464 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
| 导线结构 信号线 | 16x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
| 阻燃 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
| 标准标识 | 阀插头 |
| 标准/规格 | EN 175301-803 |
| 订货号 | 1404823 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1DEA |
| 产品关键代码 | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| 单件重量(含包装) | 362.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 362.6 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
适用于普通机械应变的PVC电缆