SAC-12P-MS/20,0-PUR/FS SCO
-
传感器/执行器电缆
1360873
传感器/执行器电缆,12-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,电缆长度: 20 m
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
节省空间 - 采用高位插拔式连接器