SACB-8/16-SC
-
分线盒
1692051
分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 蝶型弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
产品详情
| 产品类型 | 分线盒 |
| 位数 | 5 |
| 插槽数目 | 8 |
| 编码 | A |
| LED | 否 |
| 最大工作电压Umax | 135 V |
| 额定电压 UN | 120 V |
| 总额定电流 | 12 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 17 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 24 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 10 mm |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 接合螺母紧固扭矩 | 2.5 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| 状态显示 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 54 mm |
| 高度 | 32 mm |
| 长度 | 155 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | PA |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 触点材料,主电缆端 | CuZn |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA 6.6 V0 |
| 触点表面材料,主电缆端 | NiSn |
| 电缆外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
| 订货号 | 1692051 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3CBC |
| 产品关键代码 | AF3CBC |
| GTIN | 4017918171315 |
| 单件重量(含包装) | 144.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 144.6 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - 开槽连接块 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - 开槽连接块 1680393
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 主电缆 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 主电缆 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 主电缆 1430938
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
优势
具有坚固的外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装