开关设备和控制设备组件Secure Edge Box (SEB) 是生产网络与上级IT网络、外部服务供应商或云系统之间的安全接口。
 
Secure Edge Box对生产网络进行分段。分段设计可提升网络安全性,实现经授权的外部VPN访问。
 
集成型mGuard路由器防火墙将阻止未经授权的访问。防火墙仅允许通过必要的数据流,有效保护分段网络。
使用壳体门上的开关即可启用VPN访问。另外亦可通过mGuard Secure Cloud实现VPN访问。
 
壳体顶部信号灯负责显示活动VPN连接。打开壳体门时,门触点会向控制系统发送消息以提供额外的防篡改保护。
 
Secure Edge Box优化用于开关设备和控制设备组件Data Collection Box(见“附件”)。集成式边缘PC机支持采集相连Data Collection Box传感器(如电能监测设备、流量计)的数据以及其他过程数据。数据将保存在本地并可视化。数据可传输至上级系统和现有云系统。
 
重要提示:
扩展Secure Edge Box功能需使用其他应用软件。您可至PLCnext Store购买和下载相应许可证 (https://www.plcnextstore.com)。
 
许可证概览:
 
• 工业物联网框架
• 面向PLCnext x86的InfluxDB
• 面向PLCnext x86的Grafana
• 面向PLCnext x86的NodeRED
• MLnext Execution
    
  
  CBL-SEB-14P-V-CE/UL-SS
   - 
  Secure Edge Box
    
      1473591
      
      
    
  
      用于生产网络的模块化开关设备和控制设备组件,具有防火墙功能,可保证网络分割、本地数据存储、Web可视化和云连接的安全性,配有不锈钢壳体。各PLCnext App都可能集成机器学习
产品详情
适配产品
优势
快速安装和调试
        通过本地可控的VPN访问和信号灯,简单进行防火墙处理
        可离线数据存储和可视化
        数据可以转发到不同的云系统
        通过门开关进行误操作保护
        不锈钢壳体,适用于食品行业