HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - 开槽连接块
2203737

密封框架,自粘式,激光处理,用于2.8"显示屏

产品详情








适配产品


优势

适用于手持式设备
轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
模块化设计,安装更便捷

常见问题


组装手持式壳体需要哪种工具?

需要一字头PH 0螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要Torx T6