线缆标识
SD-WMTBS (SY) VA:/ - 标记材料
SD-WMTBS (SY) VA:/
-
标记材料
0826653:/
标识套筒,标记带标识: 符号,银色, 安装方式: 滑插式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
符号
尺寸
宽度
5.5 mm
长度
10.90 mm
外部尺寸
外径
16 mm ... 305 mm
文本框
文本框宽度
5.50 mm
文本框高度
4.00 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
不锈钢
基座材料
不锈钢
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0826653:/
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BG2322
产品关键代码
BG2322
GTIN
4046356414487
单件重量(含包装)
0.205 g
单件重量(不含包装)
0.205 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
PKBV 130X4,6
-
电缆扎带
0806657
PKBV 200X4,6
-
电缆扎带
0806660
经常搜索
热缩管
单条接线的标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助