SD-WMTBS (S) YE
-
导线标识套管
0826514
产品详情
| 概述 | 请在订单中指定所需标记类型: 最少订购数量: 1个包装单位 |
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 打印方向 | 水平 |
| 打印 | 数字 |
| 宽度 | 4.3 mm |
| 长度 | 11.3 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 4.3 mm |
| 文本框高度 | 2.6 mm |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 标识材料 | 聚氯乙烯 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PVC |
| 材质 | 不含硅树脂与镉 |
| 电缆外径 | > 16.00 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 滑插式 |
| 订货号 | 0826514 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG2322 |
| 产品关键代码 | BG2322 |
| 单件重量(含包装) | 333 g |
| 单件重量(不含包装) | 333 g |
| 原产地 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
电缆标识,用于标记大横截面的电缆和导线
将打印好的标记分别推入相应的支架