电缆敷设和电缆保护
WP-GT BRASS M16 - 适配器
WP-GT BRASS M16
-
适配器
3241032
带公制螺纹的黄铜电缆密封,IP40防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
螺钉连接类型
适配器
电缆出口
直头
螺纹类型
公制
尺寸
宽度
25 mm
高度
33 mm
长度
33 mm
扳手尺寸
23 mm
用于安装的扳手尺寸
23 mm
外部尺寸
外径
17 mm
内部尺寸
内径
11.5 mm
材料规格
颜色
黄铜色
标识材料
铜镀镍
材质
无卤素
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
适配器
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
环境温度(运行)
-40 °C ... 250 °C
商业数据
订货号
3241032
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711685
单件重量(含包装)
30.93 g
单件重量(不含包装)
29.76 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
认证
VDE绘图认证
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
6c81dde6-e4cb-4698-ab6e-d6c48b430610
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
4.229千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-STEEL ZC 17
-
保护软管
3240698
WP-STEEL S 17
-
保护软管
3240863
WP-BASE A M16
-
保护软管固定支架
3241083
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助