WP-BASE A M16 - 保护软管固定支架
WP-BASE A M16
-
保护软管固定支架
3241083
保护软管固定支架,带两个螺钉固定
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
螺钉连接类型
M16
尺寸
孔径
17 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
材质
无卤素
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
M16
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 200 °C
商业数据
订货号
3241083
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356712262
单件重量(含包装)
30.24 g
单件重量(不含包装)
30.24 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430309
ECLASS-15.0
27430309
ETIM
ETIM 10.0
EC001458
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
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
1.481千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助