SACC-CIP-M12FS-5P SMD-SPX
-
样品套件
1239198
样品套件,5-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
样品套件,5-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 产品类型 | 插芯 |
| 位数 | 5 |
| 密封 | 是 |
| 编码 | A |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 60 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 连接方式 | SMD |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 环境条件 | |
| 防护等级(安装后) | IP67 (正确插入并锁紧) |
| 防护等级(未安装时) | IP65 (非插拔式,通过额外的O型圈与设备一同密封) |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 105 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1239198 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | ABQXAA |
| 产品关键代码 | ABQXAA |
| GTIN | 4063151420390 |
| 单件重量(含包装) | 7 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.833 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ETIM 9.0 | EC001262 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |