PSR-MIS-RL-S-NONC-M8-4P - 安全开关传感器
1533189

非接触式安全开关,传感器,最高可达Cat. 4,PL e (EN ISO 13849)、SIL 3 (EN IEC 62061)、设计4 (EN ISO 14119),低编码级别,1个常开触点,1个常闭触点,扁平化设计,4位M8连接器

产品详情









适配产品



优势

成本优化的安全开关
久经考验的磁性开关原理
扁平型
可与标准执行器和加强型执行器一起使用
M8连接技术
用于安装在含铁材料上的隔板可作为附件提供