您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC - 安全继电器
1487649

可配置的安全继电器,多功能,最高达到SIL 3,Cat. 4,PL e,1 个传感器电路,单/双通道运行,自动/手动、受控启动,1 x 4 个启动电流通路,1 个信号输出,US = 24 V DC,插拔式螺钉式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
可本地配置
通过clipx ENGINEER dp提供的配置帮助
单通道/双通道控制
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
外壳厚度仅22.5 mm