PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30 - 安全继电器
2981347

安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,自动或手动激活,3 个常开触点,1 个常闭触点,2 个常开触点有30 s固定关断延迟,插拔式螺钉接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

固定延时为 30 s
单通道/双通道控制
3 个延时和 2 个漏码触点
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
手动监控复位和自动复位