PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5
-
安全继电器
2981101
安全继电器,用于急停和安全门监控,最高达SIL 3或Cat. 4,PL e(符合EN ISO 13849),自动或手动激活,3个常开触点,1个常闭触点,2个常开触点(固定0.5 s的关断延迟),插入式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 安全继电器 |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
光栅 | |
控制 | 单通道和双通道 |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压/绝缘 | 4 kV基础安全隔离: 所有电流通路与外壳之间 6 kV增强型隔离耐压: 在13/14, 23/24, 33/34与保留电流通路之间 在13/14, 23/24, 33/34相互之间 |
概述 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
US时的功耗 | 典型值 3.6 W |
额定控制电源电流IS | 典型值 150 mA |
冲击电流 | 200 mA (US时) |
< 40 mA (Us/Ix 至S10) | |
< 150 mA (Us/Ix 至S12) | |
> -60 mA (Us/Ix 至S22) | |
< 40 mA (Us/Ix 至S34) | |
< 40 mA (Us/Ix 至S35) | |
电耗量 | < 40 mA (Us/Ix 至S10) |
< 40 mA (Us/Ix 至S12) | |
> -40 mA (Us/Ix 至S22) | |
0 mA (Us/Ix 至S34) | |
< 5 mA (Us/Ix 至S35) | |
输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V DC -15 % / +10 % |
滤波时间 | 1 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
最大 1.5 ms (在S10、S12;测试脉冲宽度) | |
7.5 ms (在S10、S12处;测试脉冲速率) | |
测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
典型响应时间 | < 600 ms (自动启动) |
< 70 ms (手动复位) | |
典型启动时间(Us时) | < 600 ms (通过A1控制时) |
典型释放时间 | < 20 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) |
< 20 ms (通过A1控制时) | |
并行 | ∞ |
恢复时间 | < 1 s |
延迟时间 | K3(t)、K4(t)依模式固定 |
最大切换频率 | 0.5 Hz |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
允许的导线最大总电阻 | 大约 11 Ω (US下的输入和启动电路) |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
状态显示 | 4 x LED (绿色) |
触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
1个信号传输电流通路 | |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (注意负载曲线) |
最小切换电压 | 5 V AC/DC |
极限持续电流 | 6 A (N/O触点,请注意衰减) |
6 A (常闭触点) | |
最大冲击电流 | 20 A (Δt 100 ms,无延时触点) |
8 A (延时触点) | |
最小冲击电流 | 10 mA |
总电流值的平方 | 55 A2 (注意降容) |
最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms,延时触点:77 W) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms,延时触点:2000 VA) | |
最大额定功率值(电感负载) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms,延时触点:48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms,延时触点:40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms,延时触点:35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms,延时触点:33 W) | |
最低通断容量 | 50 mW |
通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
通断容量(3600/h周期) | 2.5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
输出熔断器 | 10 A gL/gG (N/O触点) |
6 A gL/gG (常闭触点) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
宽度 | 45 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 黄色 |
外壳材料 | PBT |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
1 | |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 (无延时触点) |
3 (延时触点) | |
性能等级(PL) | e (用于PL d级的延时触点) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (用于SIL 2级的延时触点) |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (用于SIL 2级的延时触点) |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
证书 | CE合规 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2981101 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA132 |
产品关键代码 | DNA132 |
GTIN | 4017918952983 |
单件重量(含包装) | 416.75 g |
单件重量(不含包装) | 416.75 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
单通道/双通道控制
3 个延时和 2 个漏码触点
固定延时为 0.5 s
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
手动监控复位和自动复位