PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - 安全继电器
1217839

一套35个安全继电器,用于急停和安全门监控,符合EN ISO 13849标准的SIL 3或4类、PL e级要求,自动或手动激活,2个常开触点带0.1 s至30 s的动作延时,插拔式螺钉接线端子

产品详情










适配产品



优势

手动监控复位和自动复位
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
单通道/双通道控制
固定延时为0.1 s  ... 30 s
防止设定时间误操作(PSR-ESD-300)或防止电子保护误操作(PSR-ESD-30)的保护性标签
最多3个延时和2个漏码触点
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508