PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
-
安全继电器
2981800
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,自动或手动激活,2个常开触点带0.1 s至30 s的关断延迟,插拔式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最多3个延时和2个漏码触点
手动监控复位和自动复位
最高符合3/4级,PL d/e符合EN ISO 13849-1,SIL 3符合EN IEC 62061,SIL 3符合IEC 61508
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
单通道/双通道控制
防止设定时间误操作(PSR-ESD-300)或防止电子保护误操作(PSR-ESD-30)的保护性标签
固定延时为0.1 s ... 30 s