PSR-PIP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B - 安全继电器
2903259

用于急停、安全门和光栅的多功能安全继电器,满足SIL 3、Cat. 4类、PL e,自动或手动监控触发,4个常开触点,3种安全功能,2个关机等级,可插拔的直插式接线端子(免工具触发)

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
一台设备,3种安全功能
外壳厚度仅22.5 mm
无需组态软件
也可以提供插拔式接口形式