PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
安全继电器模块
2981541
双通道零速和超速安全继电器,最高达SIL 3或Cat. 4、PL e(符合EN ISO 13849标准),4个常开触点,适用于连接增量式编码器和启动器,宽度:45 mm,“热”插拔接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 安全设备 |
| 应用 | 超速监测安全继电器 |
| 停机监视 | |
| 控制 | 双通道 |
| 机械寿命 | > 50x 106 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | 编码器 |
| 启动器连接 | |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离。) |
| 概述 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 100 mA |
| 输入/启动和回馈电路的电压 | 大约 24 V DC |
| 典型响应时间 | 15 ms |
| 典型释放时间 | 12 ms |
| 恢复时间 | 1 s |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 最大频率 | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgNi10,+ 5 µm Au |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (镀金层被破坏时) |
| 60 V AC/DC (镀金层) | |
| 最小切换电压 | 100 mV AC/DC |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 100 mA (报警输出) | |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最小冲击电流 | 1 mA |
| 总电流值的平方 | 42.25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 67 W (24VDC,t=0ms) |
| 36 W (48VDC,t=0ms) | |
| 43 MW (110VDC,t=0ms) | |
| 68 MW (220VDC,t=0ms) | |
| 最低通断容量 | 1 mW |
| 通断容量(3600/h周期) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 输出熔断器 | 6 A gL |
| 时钟/信号 | |
| 输出数目 | 4 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 4 |
| 性能等级(PL) | e |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2981541 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA242 |
| 产品关键代码 | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| 单件重量(含包装) | 363.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 363.069 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - 适配器电缆 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - 适配器电缆 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 适配器电缆 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - 适配器电缆 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - 适配器电缆 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - 适配器电缆 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - 适配器电缆 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - 适配器电缆 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - 适配器电缆 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - 适配器电缆 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - 适配器电缆 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - 适配器电缆 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - 适配器电缆 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - 适配器电缆 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - 适配器电缆 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - 适配器电缆 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - 适配器电缆 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 适配器电缆 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - 适配器电缆 2986999
优势
通过软件(PSR-RSM4)轻松组态
符合IEC 61508的SIL 3
可连接标准传感器