该安全模块是Inline输出模块,可用在SafetyBridge系统中。 该模块可作为Inline站的一部分安装在INTERBUS,PROFINET或PROFIBUS系统中的任何一点。 可通过一个开关将安全模块的传输速率设置为500 kbaud或2 Mbaud。 一个站中仅允许使用同一个传输速率。 该模块具有2个通道的4个安全数字量输出,或者1个通道的8个安全数字量输出。 在SafetyBridge系统中,可根据安装和参数化,通过安全模块获得以下安全性:
- 符合EN 954-1标准4级,
- 符合EN 61508标准SIL 3级,
- 符合EN 62061标准SIL CL 3级,
- 符合EN ISO 13849-1标准PL e级。
IB IL 24 LPSDO 8-PAC
-
安全模块
2916024
产品详情
适配产品
优势
SafetyBridge协议的生成和监控
参数化安全逻辑的处理
符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
SIL 3,符合EN IEC 62061
PL e (EN ISO 13849-1)