SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
电源分配器
1413929
电源分配器, 应用: 电源, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: T, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, 通用; 主电缆连接: 直插式主电缆连接 90°, 屏蔽: 无
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 4 |
| 插槽数目 | 4 |
| 编码 | T |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 每个模块的电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30.5 V DC |
| 本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 70 A (40 °C,注意负载条件下电流通路的分布) |
| 保护电路 | 为输出提供过载保护; 插座中的保险丝 |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 10 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 2x 9.25 A (40 °C时) |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 导线横截面 灵活供电 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 14 ... 10 |
| 紧固扭矩,盖板螺丝 | 0.6 Nm |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 接合螺母紧固扭矩 | 5 Nm |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 52 mm |
| 长度 | 212 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | 压铸锌 |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | Viton |
| NBR | |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料接触表面 | 预镀镍,镀金 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PC |
| 触点表面材料,主电缆端 | 镀银 |
| 电缆外径 | 9 mm ... 15.5 mm |
| 连接方式 | 直插式主电缆连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-111 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| 订货号 | 1413929 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3ECC |
| 产品关键代码 | AF3ECC |
| GTIN | 4055626025476 |
| 单件重量(含包装) | 590.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 556.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 电源连接器 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 电源连接器 1408988
-
UCT-EM (7X10) - 卡接标识 0830765
-
PROT-MS SCO - 旋入式封盖 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - 压线钳 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - 压线钳 1297083
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装