VC-K-KV-PG16( 9-13)
-
电缆密封
1853764
Pg16电缆接头,塑料,包括带多个通孔的橡胶密封圈和紧固螺母,适用1类外壳,电缆线径[mm]9-13
产品详情
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 半螺纹连接 |
产品系列 | VARIOCON |
导线数 | 1 |
螺钉连接类型 | 半螺纹连接 |
屏蔽 | 无 |
宽度 | 29.5 mm |
高度 | 29.5 mm |
长度 | 27.8 mm |
接合螺母扳手规格 | 27 mm |
密封侧螺纹类型 | Pg16 |
颜色 | 灰色 |
标识材料 | TPE (密封) |
聚碳酸酯 (螺钉连接) | |
密封材料 | TPE |
电缆外径 电缆1 | 9 mm ... 13 mm |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 半螺纹连接 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 (适用于外壳HC-COM-K...) |
IP65 (适用于外壳HC-COM-K...) | |
IP67 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 100 °C |
订货号 | 1853764 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | ABLAZA |
产品关键代码 | ABLAZA |
目录页面 | 页码650 (C-2-2017) |
GTIN | 4017918146306 |
单件重量(含包装) | 9.02 g |
单件重量(不含包装) | 8.471 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000441 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |