SAC-HZ-3P-M12MR/ 2,0-542 SH BK
-
传感器/执行器电缆
1409497
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2 m
产品详情
概述 | 这些电缆组件通过UL/cUL认证,适用于I类,2区(CID2)的危险区域。 |
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | U.S电缆,用于危险环境 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PVC |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 弯头 M12 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
PVC 黄色 105 °C [542] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
位数 | 3 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 3线,绞合 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | 最大 50.5 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
额定电压,电缆 | 300 V |
最小弯曲半径,活动安装 | 12 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 63 mm |
阻燃 | FT4 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
特殊性质 | UL标准PLTC和ITC |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
一致性/认证 | |
UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1409497 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1IGA |
产品关键代码 | AF1IGA |
GTIN | 4055626017617 |
单件重量(含包装) | 22.22 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |