UL认证
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |
电源线,6-位置,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: M,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),用于最高 8 A/690 V 交流电
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |