SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS OD - 传感器/执行器电缆
1454105

传感器/执行器电缆,4-位置,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m,户外应用,带高级钢螺圈

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度