SAC-2P-SUSMS/ 0,3-PUR/SUSFS
-
传感器/执行器电缆
1410757
传感器/执行器电缆,2-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 Superseal 锁紧装置,编码: A,与 孔式 直头 Superseal 锁紧装置,电缆长度: 0.3 m
产品详情
| 应用 | 移动式液压装置 |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | 硅 |
| 夹具本体材料 | TPU |
| 接触件材料 | CuZn(针式)/PhCuSn(孔式) |
| 材料接触表面 | 镀镍 |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 不可用 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 额定电流IN | 8 A |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 Superseal 锁紧装置 |
| 位数 | 2 |
| 锁定类型 | 锁紧装置 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 Superseal 锁紧装置 |
| 位数 | 2 |
| 锁定类型 | 锁紧装置 |
| 电缆长度 | 0.3 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 33 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线横截面 | 2x 0.75 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.69 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.80 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色,蓝色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.38 mm |
| 总绞线 | 2线,绞合 |
| 最大导线电阻 | ≤ 26 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 48 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 48 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581(水平)标准 |
| 符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
| 符合 DIN EN 60332-2-2 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
| 根据 UL 758,60 °C 时 168 h | |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 粘合性低 | |
| 耐磨损 | |
| 特殊性质 | 柔性 |
| 可用于拖链 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP69K | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
| 订货号 | 1410757 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1DWA |
| 产品关键代码 | AF1DWA |
| GTIN | 4046356924467 |
| 单件重量(含包装) | 29 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150