SAC-2P-M12MSB/0,2-915/M12FSBVA
-
总线电缆
1402378
总线电缆,PROFIBUS,2-位置,PUR/PVC,蓝色,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 孔式 直头 M12,编码: B,电缆长度: 0.2 m
产品详情
| 应用 | 总线系统 |
| 传感器类型 | PROFIBUS |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFIBUS |
| 信号类型/分类 | PROFIBUS |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 不锈钢 |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 2 (浪涌保护器-插拔件) | GN (A电缆) | 2 (孔式插头) |
| 4 (浪涌保护器-插拔件) | RD (B电缆) | 4 (孔式插头) | |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 2 |
| 防插错编码类型 | B (反向) |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 2 |
| 防插错编码类型 | B |
| 电缆长度 | 0.2 m |
| PROFIBUS [915] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 74 kg/km |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFIBUS [915] |
| 导线结构 | 1x2xAWG24/19 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.14 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 2x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 2.56 mm |
| 电缆外径 | 8.00 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 蓝色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 红色,绿色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
| 总绞线 | 2线,绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 16 GΩ*km |
| 工作电容 | 28 nF (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 3600 V DC |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 60 mm, 加速度: 4 m/s² |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
| 阻油性 | 抗矿物油和油脂 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 订货号 | 1402378 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CJC |
| 产品关键代码 | AF1CJC |
| GTIN | 4046356610865 |
| 单件重量(含包装) | 53 g |
| 单件重量(不含包装) | 52.7 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.142千克二氧化碳当量 |