TC MGUARD...安全装置是采用mGuard技术的工业移动网络路由器, 提供远程维护基础设施,确保设备和系统可靠连接互联网。 该设备外形紧凑,内置高速移动网络接口和4端口交换机, 通过4G LTE、UMTS和CDMA网络,可在全球范围内实现安全的远程通讯。 SD卡可作为配置存储器,设备调试和更换更便捷。设备配有缓冲式实时时钟和可信赖平台模块(TPM),确保密钥生成和管理。
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
路由器
2903441
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 标识材料 (壳体) | 金属 |
| 信号 | Ethernet |
| Web服务器 | 是 |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s (自适应) |
| 连接方式 | RJ45 |
| 通道数目 | 4 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,FTP,HTTP |
| 辅助协议 | ARP,DHCP,PING (ICMP),SNMP V1,SMTP |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 串行传输率 | 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2 kbps |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 传输长度 | 15 m |
| 文件格式/编码 | UART/NRZ:8 数据,1/2 停止,无/偶/奇校验 |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
| 频率范围 | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 数据率 | ≤ 14.4 Mbps (HSDPA) |
| ≤ 5.7 Mbps (HSUPA) | |
| ≤ 3.1 Mbps (DL CDMA2000) | |
| ≤ 1.8 Mbps (UL CDMA2000) | |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| SIM接口 | 1.8 V,3 V |
| 1.8 V,3 V | |
| GPRS | 第 12 类, B 类 |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| 网络功能 | 4个时隙用于接收数据,4个时隙用于发送数据。 PIN码保存在调制解调器中。 在供电恢复后,能自动重拨号接入网络。 集成TCP/IP协议栈,支持防火墙和VPN,独立连接建立。 |
| 网络检查 | LED柱形图用于显示接收质量 |
| 支持的协议 | GPS(Global Positioning System,全球定位系统),GLONASS |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 3 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 电流输入信号 | 5 mA |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 3 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 125 mA (防短路保护) |
| 产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
| MTTF | 634 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 295 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 125 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | 2 (固定,Ipsec (IETF 标准)) |
| 认证 | X.509v3—带RSA或PSK的认证 |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1 |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
| 滤波 | 入向或出向数据流 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 124 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 最大 58 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
| 防火墙——Regeln | 简化双击式状态检测防火墙 |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP-通道/ESP-透明 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 40 Mbps (路由器模式,VPN双向流量) |
| 最大 26 Mbps (潜行模式,VPN双向流量) | |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | 2 (固定,Ipsec (IETF 标准)) |
| 认证 | X.509v3—带RSA或PSK的认证 |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1 |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
| 滤波 | 入向或出向数据流 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 124 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 最大 58 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
| 防火墙——Regeln | 简化双击式状态检测防火墙 |
| 基本功能 | 带简单的双击式防火墙的路由器和用于2个通道的VPN(固定),金属壳体,用于SD存储卡的插槽 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP-通道/ESP-透明 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 40 Mbps (路由器模式,VPN双向流量) |
| 最大 26 Mbps (潜行模式,VPN双向流量) | |
| 电隔离 | VCC // PE |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.7 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 11 V DC ... 36 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 典型电流耗量 | < 320 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | < 1.8 A (11 V DC时(包括用于输出的3 x 125 mA)) |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理,SNMP |
| 电源 | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 7.00 mm |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 证书 | E357918 |
| UL,美国 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| UL,加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (DC电源) |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011 A 类 工业应用领域 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011 A类 工业应用领域 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2903441 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC424 |
| 产品关键代码 | DNC424 |
| GTIN | 4046356752992 |
| 单件重量(含包装) | 650.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 640 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - 天线 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 天线 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - 天线电缆 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - 天线电缆 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 电涌保护器 2800491
优势
高速移动电话接口,包含运营商级冗余
集成4端口交换机
3级IPsec传输协议,可提供最高的安全性
基于Web的管理,SNMP
可更换组态存储器
RS-232接口及COM服务器功能,适用于集成串联设备
灵活连接
2个并行VPN隧道
支持x509.v3等最新的证书
状态检测防火墙
扩展的温度范围