Small
mGuard smart 以其无名的特征在最小的空间里确保最大的安全性和性能。要保护公司的电脑,机器或其它任何 IP 连接的可靠和安全性并使其免受攻击决非易事。
Strong
mGuard smart 安全装置结合极强大的 mGuard 硬件平台,其配有经认证之 mGuard 防火墙。基于强大的无名嵌入式 Linux系统,这个组合集成了四个完美协调的安全组件:一个双向防火墙,一个柔性的 NAT 路由器,和选择产业保护以防止恶意软件的侵害。
Smart
凭借其坚固的外壳并通过简易的 USB 接口供电,mGuard smart 是用于保护公司的重要资源流动的理想解决方案。位置和基础设施的改变可以快速且经济地实现。
Focus on security
mGuard smart 特别适合用于工作站的行动和静止保护和对工业硬化的要求低的接近生产过程环境。
FL MGUARD SMART2
-
路由器
2700640
产品详情
| 宽度 | 77 mm |
| 高度 | 27 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 (RJ45端口) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 用于办公室或移动服务技术人员的防火墙/路由器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 产品类型 | 不带DIN导轨安装的安全路由器 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 本地诊断 | 1 (PC) 链路状态/LAN数据传输 LED 绿色 |
| 3(互联网) 链路状态/WAN数据传输 绿色LED灯 | |
| 2(心跳包) 设备功能 红色/绿色LED | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 5 V DC (来自USB接口) |
| 连接电源 | 通过USB接口 |
| 功能 | |
| 信号触点控制电流 | 500 mA (通过USB接口或外部电源设备(选项)) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % (无冷凝) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 状态显示 | LEDs:结合引导过程,心跳, 系统错误,以太网状态,恢复模式 |
| 订货号 | 2700640 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN313 |
| 产品关键代码 | DNN313 |
| GTIN | 4046356613842 |
| 单件重量(含包装) | 196 g |
| 单件重量(不含包装) | 185.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 45ea7160-9d8a-46a4-833c-d1f909dd1866 |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974
优势
通过USB供电