FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
路由器
2701876
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 120.6 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 | 银色 |
| 外壳材料 | 金属 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 6 (RJ45端口) |
| 信号触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 附加信息 | 无电气隔离 |
| VPN开关按钮 | |
| 连接方式 | 24 V DC/250 mA可作为连接备选 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 路由器,带智能防火墙,集成4端口管理型交换机,可备选 VPN(10个通道可选,带附加许可最多可支持1-250个通道),CIFS整体性监测系统(备选),金属外壳,带有用于SD存储卡的卡槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN:最高可达124 Mbps/40 Mbps |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 类型 | Stand-alone |
| 基本功能 | 路由器,带智能防火墙,集成4端口管理型交换机,可备选 VPN(10个通道可选,带附加许可最多可支持1-250个通道),CIFS整体性监测系统(备选),金属外壳,带有用于SD存储卡的卡槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN:最高可达124 Mbps/40 Mbps |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安全功能 | |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1,SHA 256,SHA-512 |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
| 滤波 | MAC和IP地址,端口,协议 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 130 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 最大 61 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
| 防火墙——Regeln | 可组态状态检测防火墙,带全方位功能 |
| 基本功能 | 路由器,带智能防火墙,集成4端口管理型交换机,可备选 VPN(10个通道可选,带附加许可最多可支持1-250个通道),CIFS整体性监测系统(备选),金属外壳,带有用于SD存储卡的卡槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN:最高可达124 Mbps/40 Mbps |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 42 Mbps (路由器) |
| 本地诊断 | P1,P2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| 每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 180 mA (未加载输出) |
| 典型电流耗量 | 100 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 250 mA (防短路保护) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 状态显示 | LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN |
| 订货号 | 2701876 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN311 |
| 产品关键代码 | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| 单件重量(含包装) | 907.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 902 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
适配产品
-
FL MGUARD LIC FW RD - 许可 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - 许可 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - 许可 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - 许可 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - 许可 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
优势
中央管理工具
最高的安全性
最强的功能