FL MGUARD PCI/266
-
路由器
2989019
产品详情
Ethernet | |
连接方式 | RJ45 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
信号LED | WAN链接、WAN活动、LAN链接、LAN活动 |
通道数目 | 2 |
功能 | |
基本功能 | 防火墙/路由器 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
产品类型 | 不带DIN导轨安装的安全路由器 |
格式 | PCI |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
功耗 | max. 2.5 W |
本地诊断 | 每个端口带一个LED 活动 红色LED |
每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
电源 | |
连接电源 | 通过PCI总线 |
连接方式 | RJ45,屏蔽 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % (无冷凝) |
安装类型 | PCI插槽 |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
状态显示 | 每个端口的链接/活动 |
订货号 | 2989019 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DNN312 |
GTIN | 4046356298919 |
单件重量(含包装) | 117.5 g |
单件重量(不含包装) | 117.5 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194