FL MGUARD DELTA TX/TX
-
路由器
2700967
产品详情
| 宽度 | 130 mm |
| 高度 | 50 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 外壳材料 | 金属 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 (RJ45) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带智能防火墙的路由器(VPN,10个通道作为选项,用附加的使用权限最高可以达到250个),CIFS整体性监测系统(作为选项),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN(作为选项),最高达99 Mbps / 35 Mbps(作为选项) |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 产品类型 | 不带DIN导轨安装的安全路由器 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 本地诊断 | 绿色LED灯 |
| 每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.99 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (AC) | 230 V AC |
| 电源电压范围 | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
| 最大电流耗量 | 40 mA |
| 典型电流耗量 | 13 mA |
| 连接方式 | RJ45,屏蔽 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55022/B类 |
| 状态显示 | LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN |
| 订货号 | 2700967 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN313 |
| 产品关键代码 | DNN313 |
| GTIN | 4046356741491 |
| 单件重量(含包装) | 966.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 725 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
优势
中央管理工具
最高的安全性