FL MGUARD RS
-
路由器
2989310
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 |
| 自由电位信号接点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带智能型防火墙的路由器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安全功能 | |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
| 滤波 | MAC和IP地址,端口,协议 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 210 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 最大 149 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
| 防火墙——Regeln | 可组态状态检测防火墙 |
| 基本功能 | 带智能型防火墙的路由器 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 85 Mbps (路由器模式,VPN双向流量) |
| 最大 58 Mbps (潜行模式,VPN双向流量) | |
| 本地诊断 | P1,P2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| 每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.08 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 36 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 170 mA |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 170 mA (典型) |
| 连接方式 | RJ45,屏蔽 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电 |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,1kV数据线 | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 2 kV (line/earth),1 kV (line/line),1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN |
| 订货号 | 2989310 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN311 |
| 产品关键代码 | DNN311 |
| GTIN | 4046356298940 |
| 单件重量(含包装) | 324.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 250 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222609 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
优势
中央管理工具
最强的功能
最高的安全性