自定义软件配置,仅可用于远程呈现应用
FL MGUARD 4302/K2
-
路由器
1427379
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
提供免费下载。
下载
产品详情
宽度 | 45 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 133.8 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
颜色 | 灰色 |
外壳材料 | 塑料 |
Ethernet | |
连接方式 | RJ45 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
通道数目 | 2 (RJ45端口) |
2x 数字量输出,2x 数字量输入 | |
连接方式 | 插拔式/回拉式弹簧连接 |
附加信息 | 无电气隔离 |
VPN开关按钮 | |
连接方式 | 插拔式/回拉式弹簧连接 |
功能 | |
基本功能 | 安全设备配备智能防火墙和支持250个隧道的VPN,塑料壳体,SD存储卡插槽,宽温设计,千兆线速,支持自定义软件配置,仅可用于远程呈现应用 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
产品系列 | Security-Router |
类型 | Stand-alone |
特殊性质 | NAT |
VPN | |
基本功能 | 安全设备配备智能防火墙和支持250个隧道的VPN,塑料壳体,SD存储卡插槽,宽温设计,千兆线速,支持自定义软件配置,仅可用于远程呈现应用 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安全功能 | |
VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
VPN隧道数量 | 250 |
认证 | X.509v3—带RSA或PSK的认证 |
数据完整性 | MD5,SHA-1,SHA 256,SHA-512 |
支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
滤波 | MAC和IP地址,端口,协议 |
防火墙——Datendurchsatz | 最大 940 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,单向流量) |
最大 850 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,单向流量) | |
防火墙——Regeln | 可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集 |
基本功能 | 安全设备配备智能防火墙和支持250个隧道的VPN,塑料壳体,SD存储卡插槽,宽温设计,千兆线速,支持自定义软件配置,仅可用于远程呈现应用 |
互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP-通道/ESP-透明 |
链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端/服务器 |
Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 250 Mbps (路由器模式,VPN单向流量) |
本地诊断 | US1、US2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
每个端口带一个LED 链路激活/速度 绿色/绿色/黄色LED | |
额定条件下的最大功耗 | 典型值 2.88 W |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
电源电压范围 | 12 V DC ... 36 V DC |
连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 1.5 mm² |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
最大电流耗量 | 1 A |
典型电流耗量 | 120 mA (US = 24 V DC) |
功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
信号触点控制电流 | 250 mA (防短路保护) |
连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
无影响涂层的物质 | 是 |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电 |
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,2 kV数据线 | |
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
状态显示 | LED:US1、US2、FAIL(失效)、Link(链接)和Activity(活动) |
订货号 | 1427379 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN311 |
产品关键代码 | DNN311 |
GTIN | 4063151786861 |
单件重量(含包装) | 388.28 g |
单件重量(不含包装) | 315 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
中央管理工具
最高的安全性
最强的功能
IT和OT安全性整合
mGuard安全技术