CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45耦合连接器
1086108

RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, Keystone设计,与IP20和IP67面板安装支架搭配使用或者直接整合到壳体面板中, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

结构紧凑
Keystone适配器可直接集成到外壳面板中
坚固的设计
10 Gbps
安装无需专用工具
CAT6A符合ISO/IEC 11801标准要求
360°屏蔽
PoE++兼容