ELR W3/ 2-500 MM
-
换向负载继电器
2982621
产品详情
适配产品
优势
ELR-PB-GATEWAY连接备选
特别的ELR-MM EX模块特别适合在化工和石化行业使用。通过了相应的Ex型号测试认证。
持续状态监视
每6.6 ms计算一次有效电源消耗
带功能,防尘或磨损监视的操作/变速驱动,泵和工具切换
视在功率/有功功率/无功功率、电流、电压,相位角,周期/运行小时计数显示
开关和信号的阈值参数可自由设定,实现对过载和欠载的监控