PI-EX-RPSS
-
馈电隔离器
2865243
本安模拟量输入:馈电隔离器,HART透明。可为安装在潜在爆炸区的2线制本安测量变送器供电,并将4 mA ... 20 mA信号发送到安全区域负载。3端电气隔离(输入/输出/电源)。
产品详情
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 额定条件下的最大功耗 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| < 0.9 W (24 V DC / 20 mA) | |
| 阶跃响应(10-90%) | < 600 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 典型传输误差 | < 0.05 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 60 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 1.1 W (24V DC/20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 发送器供电电压 | > 16 V (当20 mA时) |
| > 15.3 V (22.5 mA时) | |
| 信号: 电流 | |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | < 600 Ω (当20 mA时) |
| < 525 Ω (22.5 mA时) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| ≥ 24 mA (输入电缆短路) | |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 25.2 V |
| 最大输出电流Io | 93 mA |
| 最大输出功率Po | 590 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 4 mH / 820 nF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2 mH / 107 nF |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART透明 |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 79 mm |
| 深度 | 118.4 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 订货号 | 2865243 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4046356164290 |
| 单件重量(含包装) | 102.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 97.3 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |