RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG
-
继电器模块
1732905
采用插拔式连接的继电器模块,包括:继电器底座及状态LED、续流二极管和固定夹,安全继电器带机械联锁触点(符合DIN EN 61810-3标准),触点类型:4个常开触点和2个常闭触点,输入电压:24 V DC
产品详情
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 应用 | 强制导向触点 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| B10d | 810000 周 (AC15,250 V / 0.5 A,1 NO) |
| 170000 周 (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 周 (DC13,24 V / 1 A,1 NO) | |
| 208000 周 (DC13,24 V / 2 A,1 NO) | |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 线圈和触点电路之间的安全隔离、增强型绝缘和6 kV耐压 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 18.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 测试电压 (打开的触点) | 1.5 kVrms (50 Hz,1分钟,打开的触点) |
| 测试电压 () | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,中间的触点:11-12至13-14) |
| 测试电压 () | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,中间的触点:其他所有触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC (输入/输出) |
| 额定过电压 | 6 kV (输入/输出) |
| 短路保护装置 | |
| 电流 | 6 A (RT28-32) |
| 电压 | 250 V (SCPD) |
| 短路电流 | 1 kA (条件短路电流) |
| 线圈侧 | |
| 标称工作电压UN | 24 V DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见衰减曲线图 |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 21 mA |
| UN的输入功耗 | 0.5 W |
| 典型响应时间 | ≤ 20 ms |
| 典型释放时间 | ≤ 20 ms |
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 切换 | |
| 触点类型 | 4个常开触点,2个常闭触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 最小切换电压 | 10 V DC (5 mA) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 35 A (20 ms) |
| 最小切换电流 | 5 mA (10 V DC) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 符合EN 61810-3标准的机械连锁触点 | A型 |
| 使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/O触点) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O触点) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的套管,双位端子上有两条导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 (刚性) |
| 24 ... 16 (柔性) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 21 mm |
| 高度 | 113 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (继电器) | RT II (继电器) |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 所有规格均符合标准 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 61810-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1732905 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK652R |
| 产品关键代码 | DK652R |
| GTIN | 4067923290761 |
| 单件重量(含包装) | 87 g |
| 单件重量(不含包装) | 87 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |