PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU - 继电器模块
2834724

螺钉接线的预制继电器模块,包括: 继电器底座、内置LED的工业继电器、续流二极管、手动操作杆和固定夹 输入电压: 24V DC,4PDT,镀金触点,5A

产品详情









适配产品


优势

带续流二极管的DC类型,集成在继电器中
带可检测手动操作和状态指示LED的继电器
机械开关位置显示
4个PDT带多层金触点
由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列