PLC-BSP- 48DC/21HC
-
继电器底座
2912361
14 mm PLC基座端子,适用于高持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压48 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
14 mm PLC基座端子,适用于高持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压48 V DC