PLC-BPT-TTL/1
-
继电器底座
2900458
6.2 mm PLC底座端子,用于TTL信号,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入电压TTL (5 V DC)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输入处TTL信号 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 额定输入电压 UN | 5 V DC (TTL) |
| 插入式机电继电器或固态继电器(见必要的附件)的额定电压与具有集成上游电路的底座的额定输入电压存在偏差 | |
| 5 V DC (TTL) | |
| 插入式机电继电器或固态继电器(见必要的附件)的额定电压与具有集成上游电路的底座的额定输入电压存在偏差 | |
| 继电器组装 | |
| 额定控制电路电源电压US | 5 V DC |
| US的电压范围 | 0.9 ... 1.2 |
| 额定控制电源电流IS | 41 mA |
| 额定操作电压UC | 5 V DC (TTL) |
| UC的电压范围 | 0.9 ... 1.2 |
| 额定操作电流IC | 2.5 mA |
| 典型响应时间 | 4.5 ms |
| 典型释放时间 | 3.5 ms |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 6.5 V |
| 光耦合器组装 | |
| 额定控制电路电源电压US | 5 V DC |
| US的电压范围 | 0.9 ... 1.2 |
| 额定控制电源电流IS | 11.5 mA |
| 额定操作电压UC | 5 V DC (TTL) |
| 额定操作电流IC | 2.5 mA |
| 开关电平1(“H”)(TTL信号) | > 2 V DC |
| 开关电平0(“L”)(TTL信号) | < 0.8 V DC |
| 典型响应时间 | 35 µs |
| 典型释放时间 | 320 µs |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 传输频率 | 1000 Hz |
| 过电压保护 | > 6.5 V |
| 最大切换电压 | 48 V DC |
| 最小切换电压 | 3 V DC |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 1 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 最大切换电压 | 33 V DC |
| 最小切换电压 | 3 V DC |
| 极限持续电流 | 3 A |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 200 mV |
| 最大冲击电流 | 15 A (10 ms) |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2900458 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK62A1 |
| 产品关键代码 | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| 单件重量(含包装) | 27.19 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.19 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.909千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
厚度6.2 mm
螺钉连接和弹簧连接
RT III防护等级
安全隔离符合EN 50178标准(VDE 0160)
状态指示
线圈侧和触点侧电气隔离4 kVrms
桥接选择