耦合继电器
单个继电器和附件
ECOR-4-BSC2/4X21 - 继电器底座
ECOR-4-BSC2/4X21
-
继电器底座
1157947
ECOR-4继电器底座,用于带4个转换触点的电源继电器,环型电缆插针螺钉连接,用于安装在NS 35/7.5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。
操作注意事项
输出不适合用于通过相应开关输出来切换不同的外部导体(适用于AC光耦合器款型和继电器)。
安全说明
系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。
组装说明
在导轨方向与相邻模块之间至少有一个基本绝缘级别。如果应用对于绝缘(强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。
组装说明
所有未使用的螺钉连接都必须以紧固扭矩拧紧。
产品属性
产品类型
继电器型号
产品系列
ESSENTIAL edition
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
供电回路间的电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
250 V AC
额定过电压
4 kV
输入数据
额定输入电压 U
N
≤ 230 V AC/DC
≤ 230 V AC/DC
连接数据
连接方式
螺钉连接
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头)
紧固扭矩
1.1 Nm ... 1.2 Nm
尺寸
产品尺寸
宽度
44.1 mm
高度
83.3 mm
深度
30 mm
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20 (DIN EN 60529)
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
1157947
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF314
产品关键代码
DKF314
GTIN
4063151163907
单件重量(含包装)
80.93 g
单件重量(不含包装)
81.59 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: File E 172140
UL认证
认证ID: File E 172140
EAC
认证ID: RU*C-DE.*08.B.01419*
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.185千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
REL-PR-BL- 24DC/4X21
-
单个继电器
1157980
REL-PR-BL-110DC/4X21
-
单个继电器
1157976
REL-PR-BL-125DC/4X21
-
单个继电器
1157973
REL-PR-BL-220DC/4X21
-
单个继电器
1157968
REL-PR-BL-24AC/4X21
-
单个继电器
1157979
REL-PR-BL-115AC/4X21
-
单个继电器
1157971
REL-PR-BL-230VAC/4X21
-
单个继电器
1157966
附件
ECOR-RHM-4
-
继电器固定夹
1289771
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助