电缆穿墙模块和电缆接头
REDUC-M-KV-M20/M16 - 减量适配器
REDUC-M-KV-M20/M16
-
减量适配器
1647611
减量适配器, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
M20转M16变径
技术数据
产品属性
产品类型
减量适配器
密封
是
连接数据
紧固扭矩
2.5 ... 2.7 Nm
尺寸
尺寸图
宽度
24.00 mm
长度
9 mm
连接螺纹长度
6.5 mm
不包括连接螺纹在内的长度
2.5 mm
直径 连接螺纹
20 mm
连接螺纹直径
20 mm
六边形角度尺寸
24 mm
连接侧螺纹类型
M20 x 1.5
螺距
1.5 mm
密封侧螺纹类型
M16
材料规格
颜色
黄铜色
标识材料
铜镀镍
密封材料
NBR
外壳表面材料
Ni
电缆/电线
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (取决于使用的螺钉连接方式)
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
安装
组装说明
使用相应的螺钉连接:IP68
商业数据
订货号
1647611
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4017918941512
单件重量(含包装)
10.25 g
单件重量(不含包装)
9.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
3487c879-b739-4c34-a06f-14f702e1e0e9
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.111千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助