RC-06S1N12C3EP - 板后穿板式安装
1614439

M23,板后穿板式安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,轴向O型圈,最大面板厚度: 2.5 mm,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情








适配产品