IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65875DNV GL
认证ID: TAE00003J5VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40029149UL认证
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
cUL Listed
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带两个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 5 mm ... 7 mm 和 7 mm ... 9.5 mm
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |