PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B
-
安全继电器
2901417
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,单或双通道运行,3个启用电流通路,额定输入电压:42 V AC/DC ... 48 V AC/DC,采用直插连接的插拔式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.56 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV /基本绝缘(安全隔离,加强绝缘及在A1-A2/逻辑/常开安全触点输出和显示输出之间为6 kV) |
| 概述 | |
| 控制电源电压范围 | 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC -15 % ... +10 % (额定控制电路电源电压US) |
| 额定控制电源电流IS | 95 mA |
| UN下的典型输入电流 | 95 mA |
| 输入/启动和回馈电路的电压 | ~ 24 V DC |
| 典型响应时间 | 40 ms (手动启动) |
| 典型启动时间(Us时) | 330 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | 90 ms (通过A1控制时) |
| 20 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) | |
| 并行 | ∞ |
| 恢复时间 | 1 s |
| 最大切换频率 | 0.5 Hz |
| 保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻275 VRMS(A1-A2) |
| 电涌保护; 压敏电阻 | |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 触点类型 | 3路常开安全触点输出 |
| 1个信号传输电流通路 | |
| 触点材料 | AgSnO2,+ 0.2 µm Au |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 10 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A (常开安全触点输出) |
| 5 A (信号传输电流通路) | |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最小冲击电流 | 10 mA |
| 总电流值的平方 | 72 A2 |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 230 W (48VDC,t=0ms) | |
| 68 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 2000 VA (250 V AC,τ = 0 ms) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 33 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 最低通断容量 | 100 mW |
| 通断容量(360/h周期) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| 通断容量(3600/h周期) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED (常开安全触点输出) |
| 6 A gL/gG NEOZED (信号传输电流通路) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2901417 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA114 |
| 产品关键代码 | DNA114 |
| GTIN | 4046356592000 |
| 单件重量(含包装) | 236.47 g |
| 单件重量(不含包装) | 175.34 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | cae50bcc-c599-47e6-96c4-32b7e93dcf10 |
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
基础隔离
单通道/双通道控制
3个启用电流通路,1个信号电流路径