PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - 扩展模块
2981033

单通道或双通道触点扩展,5个常开触点,1个常闭触点,1个确认电流路径,插拔式螺钉接线端子,宽度:22.5 mm

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

单通道/双通道控制
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准