PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10 - 安全继电器
1449149

内含10个安全继电器的套件,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,双通道运行,3个启用电流路径,额定输入电压:24 V DC,插拔式螺钉接线端子

产品详情










适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
基础隔离
双通道控制 
3个启用电流通路,1个信号电流路径