PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 耦合继电器
2981444

触点机械联锁式耦合继电器,4个常开触点,2个常闭触点,固定的螺钉接线端子,宽度:40 mm

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

适用最高分类1、PL c (EN ISO 13849-1),SIL 1 (EN IEC 62061),SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205标准的机械联锁触点,实现安全回读
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
单通道或双通道控制
4 路常开安全触点输出,2 个反馈回路