一套60个耦合继电器 安全耦合继电器将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备,用于电源适配和电气隔离。 安全耦合继电器可用于低要求应用场合。 此安全耦合继电器可安全地中断电路。
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
耦合继电器
1272930
包含60个耦合继电器的套件,适用于SIL 3低安全等级要求的场合,可将数字量输出信号耦合到I/O系统,1个非延迟启用电流通路,安全状态关闭应用,测试脉冲滤波器,插拔式螺钉式接线端子
产品详情
Functional Safety
认证ID: 44-780-15124320cULus Listed
认证ID: E140324适配产品
优势
安全等级可达SIL 3,符合IEC 61508、IEC 61511和IEC 50156
外壳宽度较小,仅12.5 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1 路启动电流通路