PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC
-
耦合继电器
1017062
带电气隔离和功率调节的耦合继电器,适于SIL 3 F&G,适用于一般要求,开路和短路的接通和通断状态负载诊断,1个常开安全输出触点,测试脉冲滤波器,插拔式螺钉接线端子,宽度:17.5 mm
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 安全接通 |
| 低要求 | |
| Ex | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 继电器型号 | 机电式继电器 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | 典型值 100 ms (通过A1-A2控制时) |
| 典型释放时间 | 典型值 30 ms (通过A1-A2控制时) |
| 恢复时间 | 1 s (通过A1-A2控制时) |
| 3 s (应用UD后的诊断可用性时间) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.8 W (ati UB = 26.4 V DC, UBD = 26.4 V DC, IL = 3 A) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 所有电流通路与外壳之间的4 kV基本绝缘 |
| 安全隔离,从(A1/A2、24V/0V、21/22和TP1/TP2/TP3)到启用电流路径(L、L'、LO、LO'、NI、NI'、N、N')的6 kV增强型绝缘 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 75 mA |
| US时的功耗 | 典型值 2 W (US/UD时;On状态) |
| 冲击电流 | 最大 100 mA |
| 滤波时间 | 2 ms (在A1-A2处,电压骤降Us的情况下) |
| 最大 2 ms (A1-A2;低测试脉冲宽度) | |
| ≥ 100 ms (A1-A2;低测试脉冲速率) | |
| 最大 17 ms (A1-A2;高测试脉冲宽度) | |
| ≥ 800 ms (A1-A2;高测试脉冲速率) | |
| 保护电路 | 电涌保护; 36 V抑制二极管 |
| 极性保护 | |
| 电源 | |
| 品名 | 24V/0V |
| 诊断电源电压UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| UD的输入电流 | 35 mA (在UD = 24 V时) |
| 45 mA (在UD = 19 V时) | |
| 25 mA (在UD = 30 V时) | |
| UD时的冲击电流 | 1.5 A (Δt < 10 µs) |
| UD时的功耗 | 典型值 0.9 W (UD时;Off状态) |
| 保护电路 | 电涌保护; 33 V抑制二极管 |
| 极性保护 | |
| 数字量: 认证测试的测试孔 (T1,T2,T3) | |
| 输入数量 | 3 |
| 冲击电流 | 典型值 200 mA |
| 保护电路 | 电涌保护; 36 V抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 20 mA (输入 TP1) |
| 典型值 20 mA (输入 TP2) | |
| 典型值 30 mA (输入TP3) | |
| 继电器: 启动电流路径 (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 输出数目 | 1 (非延时) |
| 触点类型 | 1 路启动电流通路 |
| 触点材料 | 银镍合金,镀金,银合金 |
| 开关电压 | 最小 16 V AC/DC |
| 最大 250 V AC | |
| 最大 125 V DC | |
| 通断容量 | 最小 1 W |
| 冲击电流 | 最小 50 mA |
| 最大 5 A (Δt 1 s) | |
| 极限持续电流 | 3 A (注意降容、负载类型和有载电压) |
| 总电流值的平方 | 9 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 约 5x 107 开关次数 |
| 继电器: 信号传输电流通路 (21/22) | |
| 输出说明 | 非安全相关的常闭触点 |
| 输出数目 | 1 (无延迟,浮地) |
| 触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
| 开关电流 | 最大 100 mA |
| 冲击电流 | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| 短路保护 | 否 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 状态显示 | 1 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(黄色) |
| 错误指示 | 1 x LED(红色) |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | Frianyl A63 RV0 |
| 安全数据: EN 50156-2 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (参照IEC 61508) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 65 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g, 11 ms |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 空气压力(运行) | 79 kPa ... 106 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx ULD 19.0023X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 证书 | E140324 |
| UL Ex,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| 证书 | E360692 |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 环境模拟测试 | |
| 标识 | G3 |
| 证书 | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | 2022122304115696 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1017062 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA182 |
| 产品关键代码 | DNA182 |
| GTIN | 4055626499444 |
| 单件重量(含包装) | 252.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 251.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 69729e12-0d5b-42b2-a386-af7bde6fb23b |
优势
漏电监测
适用于安全等级为SIL 3的一般需求场合,符合IEC 61508, IEC 61511和EN 50156标准
可组态的关闭和接通状态诊断
通过DO处的A1实时反馈故障信号
集成DCS测试脉冲滤波器
1个启用电流路径,1个信号电流路径